IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto ritto
Materiale Corpo base
IGUMID®
Materiale Componente
Iglidur®
A=Distanza dei fori
64,4
D=Foro di montaggio
14
Angolo di oscillazione massimo
23°
B
19
B1
13,5
Carico di compressione assiale statico max. N
1200
Carico di trazione statico massimo N breve termine
2400
Carico di trazione statico massimo N lungo termine
1200
Coppia di serraggio massima fori oblunghi Nm
4,5
D1
6,6
H
34
H1
18
H2
9,5
L
82
L1
11
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento igumid® G,
Calotta iglidur® W300.
Versione
colore nero.
Nota
I supporti diritti compensano errori di allineamento, posizioni asimmetriche e piegature degli alberi. Sono facili da montare e particolarmente idonei ad assorbire movimenti rotanti, oscillanti e assiali.
I supporti dritti igubal® sono privi di manutenzione e concepiti per il funzionamento a secco.
Montaggio
I supporti dritti sono ideati per il fissaggio con due viti.

La tolleranza nel diametro interno è esposta con E10. L'albero corrispondente dovrebbe essere tollerato tra h6 e h9.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought