Ralla Iglidur® 23715-1284815
- per l'assorbimento di carichi assiali in presenza di movimento rotante
- Esente da manutenzione e da lubrificazione
- Elettricamente isolante
- Resistente ai raggi UV
Sales unit
2,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Ralla
Materiale
Corpo base
Iglidur®
Codice UNSPSC
27112300
D
28
D1
48
D2
38
D3
4
D4
48
H
1
Intervallo di temperatura
-40 °C a +130 °C
Pressione superficiale statica
massima ammissibile
N/mm²
80
S
1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Polimeri ad elevate prestazioni iglidur® G.
Versione
grigio opaco.
Nota
Ralle priva di manutenzione e di bisogno di lubrificazione. Servono ad assorbire i carichi assiali in presenza di movimento rotante. I carichi assiali possono presentarsi crescenti o permanenti.
Isolante elettricamente. Resistente ai raggi UV.
Isolante elettricamente. Resistente ai raggi UV.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.