EN
Choose your language
Designation
Thrust washer
Main material
Iglidur®
D
22
D1
38
D2
30
D3
3
D4
38
H
1
Max. permissible static surface pressure N/mm²
80
S
1,5
Temperature range
-40 °C to +130 °C
UNSPSC Code
27112300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Polimeri ad elevate prestazioni iglidur® G.
Versione
grigio opaco.
Nota
Ralle priva di manutenzione e di bisogno di lubrificazione. Servono ad assorbire i carichi assiali in presenza di movimento rotante. I carichi assiali possono presentarsi crescenti o permanenti.
Isolante elettricamente. Resistente ai raggi UV.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche