Ralla Iglidur® 23715-1101810
- per l'assorbimento di carichi assiali in presenza di movimento rotante
- Esente da manutenzione e da lubrificazione
- Elettricamente isolante
- Resistente ai raggi UV
Unità di vendita
0,79 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ralla
Materiale
Corpo base
Iglidur®
Codice UNSPSC
27112300
D
10
D1
18
D4
18
H
0,7
Intervallo di temperatura
-40 °C a +130 °C
Pressione superficiale statica
massima ammissibile
N/mm²
80
S
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Polimeri ad elevate prestazioni iglidur® G.
Versione
grigio opaco.
Nota
Ralle priva di manutenzione e di bisogno di lubrificazione. Servono ad assorbire i carichi assiali in presenza di movimento rotante. I carichi assiali possono presentarsi crescenti o permanenti.
Isolante elettricamente. Resistente ai raggi UV.
Isolante elettricamente. Resistente ai raggi UV.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.