IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto radente
Versione 1
senza collare
Versione 2
IGLIDUR® G
Forma
A
Materiale Corpo base
Iglidur®
Colore Corpo base
grigio opaco
D1=Diametro esterno
28
D=Diametro interno
25
L=Lunghezza
20
S=Spessore
0,8
Intervallo di temperatura
-40 °C a +130 °C
Pressione superficiale statica massima ammissibile N/mm²
80
Tolleranza D dopo l'inserimento a pressione
E10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Polimeri ad elevate prestazioni iglidur® G, iglidur® J e iglidur® X.
Versione
iglidur® G grigio opaco.
iglidur® J giallo.
iglidur® X nero.
Nota
Cuscinetto radente di plastica di polimeri a elevate prestazioni.

– Privo di manutenzione
– Non necessita di lubrificanti
– Resistente alla corrosione
– Resistente allo sporco
– Elevata accuratezza nelle dimensioni
– Elevata resistenza alla pressione
– Buona dissipazione di calore
– Inclinazione di scorrimento molto ridotta
– Elevata attenuazione meccanica
– Resistente ai raggi UV
Montaggio
I cuscinetti sono concepiti per l'inserimento a pressione in un alloggiamento con tolleranza H7. Dopo l'inserimento in un alloggiamento con misura nominale, il diametro interno del cuscinetto si imposta autonomamente con una tolleranza D.

I cuscinetti sono idonei per alberi con tolleranza h (suggerita almeno h9).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought