IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto radente
Versione 1
con collare
Materiale Corpo base
bronzo
Codice UNSPSC
27112300
D
22
D1
28
D2
34
L1
25
L2
3
R
0,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Bronzo sinterizzato simile a SINT A50.
Versione
Imbevuto di olio (ca. 25 percentuali di volume di olio).
Durezza min. 25 HB.
Nota
Il cuscinetto radente di bronzo sinterizzato è imbevuto di olio, autolubrificante, non necessita di manutenzione ed è pronto a essere usato. Grazie alle forze di adesione, l'olio si distribuisce sull'albero rotante e quando è fermo per effetto capillare viene nuovamente assorbito dal cuscinetto. Una lubrificazione ulteriore non è pertanto necessaria in condizioni normali.
Dati tecnici
Carico statico: max. 70 N/mm²
Carico dinamico: max. 20 N/mm²
Coefficiente di attrito a secco: 0,05 - 0,10
Velocità a secco: max. 6 m/s
valore pv massimo: 2,45 N/mm² * m/s
Intervallo di temperatura: da -20 °C a +100 °C
Montaggio
Inserire a pressione il cuscinetto radente, non montare con forza. L'uso di una spina di iniezione passante è consigliato. Senza di essa si corre il pericolo che il cuscinetto radente si deformi al momento dell'assemblaggio. Dopo l'inserimento a pressione nell'alloggiamento con foro di alloggiamento H7, il foro D ha una tolleranza pari a H7.
Tolleranze
Alloggiamento:
Si consiglia la tolleranza H7.

Albero:
Si consiglia la tolleranza da h6 a h9. Possono essere usati alberi temprati o non temprati con superficie rettificata (per applicazioni minori è possibile usare anche alberi trafilati).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought