IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto radente
Versione 1
cilindrico
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
PTFE
Codice UNSPSC
27112300
D
25
D1
28
L
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Lamiera portante di acciaio.
Strato intermedio di bronzo sinterizzato.
Superficie di scorrimento PTFE.
Versione
Acciaio stagnato.
Nota
Cuscinetto radente di collegamento rullato privo di manutenzione di acciaio, particolarmente idoneo al funzionamento a secco. Molto compatibile anche con le applicazioni lubrificate (lubrificazione a olio). Usura e coefficiente di attrito molto scarsi, nessun effetto stick-slip. Idoneo per movimenti rotatori e oscillatori, elevata resistenza chimica, scarsa permeabilità all'acqua.
Dati tecnici
Carico statico: max. 250 N/mm²
Carico dinamico: max. 140 N/mm²
Coefficiente di attrito a secco: 0,03 - 0,20
Velocità a secco: max. 2 m/s
Velocità di scorrimento lubrificazione a olio: max. 5 m/s
Conducibilità termica: 42 W(m*K)-1
Coefficiente di dissipazione del calore: 11*10-6 K-1
Intervallo di temperatura: da -195 °C a +280 °C
Montaggio
L'uso di uno spinotto inserito a pressione è consigliato per evitare danni alla superficie di scorrimento. I giunti di testa devono trovarsi opposti alla zona di carico. Dopo il montaggio, il cuscinetto dispone di un accoppiamento forzato. L'incollaggio è possibile ma non necessario.
Tolleranze
Alloggiamento:
Si suggerisce la tolleranza H7.
Finitura superficiale Ra 0,8 - 1,6.
Fase (lato di pressione 0,8 - 1,2 x 15°).

Albero:
si suggerisce la tolleranza da h8 a f7. Per applicazioni con n. di giri bassi e scarsi carichi è possibile usare anche alberi trafilati con h9.
Superficie albero Ra 0,4 - 0,8 (utilizzare di preferenza alberi rettificati) per alberi trafilati Ra 1,6 - 3,2.
Nota disegno
1) Giunto di testa
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche