Cuscinetto radente cilindrico bronzo 23760-03504535
- Autolubrificanti
- Privo di manutenzione
- Pronto al montaggio
Unità di vendita
24,16 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto radente
Versione 1
cilindrico
Materiale
Corpo base
bronzo
Codice UNSPSC
27112300
D
35
D1
45
L
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Bronzo sinterizzato simile a SINT A50.
Versione
Imbevuto di olio (ca. 25 percentuali di volume di olio).
Durezza min. 25 HB.
Durezza min. 25 HB.
Nota
Il cuscinetto radente di bronzo sinterizzato è imbevuto di olio, autolubrificante, non necessita di manutenzione ed è pronto a essere usato. Grazie alle forze di adesione, l'olio si distribuisce sull'albero rotante e quando è fermo per effetto capillare viene nuovamente assorbito dal cuscinetto. Una lubrificazione ulteriore non è pertanto necessaria in condizioni normali.
Dati tecnici
Carico statico: max. 70 N/mm²
Carico dinamico: max. 20 N/mm²
Coefficiente di attrito a secco: 0,05 - 0,10
Velocità a secco: max. 6 m/s
valore pv massimo: 2,45 N/mm² * m/s
Intervallo di temperatura: da -20 °C a +100 °C
Carico dinamico: max. 20 N/mm²
Coefficiente di attrito a secco: 0,05 - 0,10
Velocità a secco: max. 6 m/s
valore pv massimo: 2,45 N/mm² * m/s
Intervallo di temperatura: da -20 °C a +100 °C
Montaggio
Inserire a pressione il cuscinetto radente, non montare con forza. L'uso di una spina di iniezione passante è consigliato. Senza di essa si corre il pericolo che il cuscinetto radente si deformi al momento dell'assemblaggio. Dopo l'inserimento a pressione nell'alloggiamento con foro di alloggiamento H7, il foro D ha una tolleranza pari a H7.
Tolleranze
Alloggiamento:
Si consiglia la tolleranza H7.
Albero:
Si consiglia la tolleranza da h6 a h9. Possono essere usati alberi temprati o non temprati con superficie rettificata (per applicazioni minori è possibile usare anche alberi trafilati).
Si consiglia la tolleranza H7.
Albero:
Si consiglia la tolleranza da h6 a h9. Possono essere usati alberi temprati o non temprati con superficie rettificata (per applicazioni minori è possibile usare anche alberi trafilati).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.