IT
Choose your Language
Denominazione
Graffa di fissaggio
Versione 1
DIN 9832
Materiale Corpo base
acciaio
B=Larghezza
32
H=Altezza
16
L=Lunghezza
25
B1
11
B2
10
Codice UNSPSC
31161519
D
11
D1
18
H1
11,5
H2
6,3
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
Acciaio.
Nota
Le clip di fissaggio servono a mantenere in posizione le bussole di guida.
Accessory
Bussole di guida 23681, bussole di guida 23681-05, bussole di guida 23678-20, bussole di guida 23678-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche