EN
Choose your language
Designation
Retaining clip
Version 1
DIN 9832
Main material
steel
B=Width
25
H=Height
12
L=Length
20
B1
10
B2
5
D
9
D1
15
H1
8,5
H2
6,3
UNSPSC Code
31161519
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
Description

Materiale
Acciaio.
Nota
Le clip di fissaggio servono a mantenere in posizione le bussole di guida.
Accessory
Bussole di guida 23681, bussole di guida 23681-05, bussole di guida 23678-20, bussole di guida 23678-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche