IT
Choose your Language
Denominazione
Bussola di guida
Materiale Corpo base
bronzo
D=Diametro
20
L=Lunghezza
56
Codice UNSPSC
31161519
D1
26
D2
31
L1
40
L2
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Bussola di guida in acciaio da cementazione 1.7139 o bronzo.
Versione
Acciaio cementato.
Nota
La bussola di guida in acciaio o bronzo è un componente che può essere utilizzato nella costruzione di utensili e stampi. Le nostre bussole di guida si distinguono per precisione, durata e facilità di montaggio. Queste bussole sono progettate senza collare di centraggio per garantire la massima flessibilità d'uso.

La nostra bussola di guida in acciaio o bronzo è un componente che può essere utilizzato nella fabbricazione di utensili e stampi e si distingue per la sua eccezionale qualità, precisione e affidabilità. La nostra bussola di guida è progettata senza collare di centraggio e offre un diametro di montaggio che garantisce un facile assemblaggio e un fissaggio sicuro e solido.
Accessory
Clip di ritegno 23682.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche