Bussola di guida acciaio da cementazione 23678-20-040156
- Guida precisa
- Montaggio semplice
- Posizione fissa
Unità di vendita
119,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola di guida
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
40
L=Lunghezza
156
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
31161519
D1
54
D2
60
L1
116
L2
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Bussola di guida in acciaio da cementazione 1.7139 o bronzo.
Versione
Acciaio cementato.
Nota
La bussola di guida in acciaio o bronzo è un componente che può essere utilizzato nella costruzione di utensili e stampi. Le nostre bussole di guida si distinguono per precisione, durata e facilità di montaggio. Queste bussole sono progettate senza collare di centraggio per garantire la massima flessibilità d'uso.
La nostra bussola di guida in acciaio o bronzo è un componente che può essere utilizzato nella fabbricazione di utensili e stampi e si distingue per la sua eccezionale qualità, precisione e affidabilità. La nostra bussola di guida è progettata senza collare di centraggio e offre un diametro di montaggio che garantisce un facile assemblaggio e un fissaggio sicuro e solido.
La nostra bussola di guida in acciaio o bronzo è un componente che può essere utilizzato nella fabbricazione di utensili e stampi e si distingue per la sua eccezionale qualità, precisione e affidabilità. La nostra bussola di guida è progettata senza collare di centraggio e offre un diametro di montaggio che garantisce un facile assemblaggio e un fissaggio sicuro e solido.
Accessory
Clip di ritegno 23682.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.