Bussola di guida ceramica bianco 23679-0085015020
- Straordinariamente resistente all'usura
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Elettricamente isolante
- Neutro alle frequenze
Unità di vendita
192,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola di guida
Materiale
Corpo base
ceramica
Colore
Corpo base
bianco
D1=Diametro esterno
15
D=Diametro interno
8,5
L=Lunghezza
20
Codice UNSPSC
31161519
L1
1,5
R
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Ceramica avanzata Z141.
Versione
rettificato.
Vantaggi
- Eccezionale resistenza all'usura
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Isolamento elettrico
- Frequenza neutra
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Isolamento elettrico
- Frequenza neutra
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.