Bussola di guida privo di manutenzione bronzo 23680-050065070
- Regolazione radiale e assiale
- Privo di manutenzione e resistente all'usura
- Autolubrificante grazie ai depositi di lubrificante permanente
Unità di vendita
73,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola di guida
Versione 1
privo di manutenzione
Materiale
Corpo base
bronzo
Materiale
Componente
grafite
D1=Diametro esterno
65
D=Diametro interno
50
L=Lunghezza
70
Codice UNSPSC
31161519
L1
3
R
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Bronzo con inserti in grafite.
Versione
autolubrificante.
Durezza 190-220 HB.
Durezza 190-220 HB.
Nota
Le bussole di guida possono essere utilizzate in posizione radiale e assiale.
Gli elementi scorrevoli non richiedono manutenzione e sono resistenti all'usura.
Gli inserti in grafite garantiscono la lubrificazione per tutta la durata.
Preferibilmente per velocità di scorrimento < 0,5 m/s. (In caso di sollecitazioni estreme con elevata velocità di scorrimento si consiglia una lubrificazione aggiuntiva).
Gli elementi scorrevoli non richiedono manutenzione e sono resistenti all'usura.
Gli inserti in grafite garantiscono la lubrificazione per tutta la durata.
Preferibilmente per velocità di scorrimento < 0,5 m/s. (In caso di sollecitazioni estreme con elevata velocità di scorrimento si consiglia una lubrificazione aggiuntiva).
Dati tecnici
Proprietà del materiale:
Lega base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C
Densità: 8,0 g/cm3
Resistenza alla trazione Rm: 750 N/mm2
Limite di elasticità: 450 N/mm2
Allungamento a rottura A5: 5-8 %
Coefficiente di attrito: 0,05 - 0,12
Velocità massima: 15 m/Min
Conducibilità termica: 50 W/m x k
Coefficiente di dilatazione termica: 18 x 10-6
Conducibilità elettrica: 7-8 m/(Ω x mm2)
Percentuale di lubrificante solido: 25-30 %
Range di temperatura
Resistenza alla temperatura max. 150 °C.
Tolleranze
Il foro di alloggiamento per i cuscinetti radenti deve corrispondere alla tolleranza ISO H7.
Per l'albero si consiglia una tolleranza da h6 a h7.
Per l'albero si consiglia una tolleranza da h6 a h7.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.