Bussola di guida con collare di centraggio acciaio da cementazione 23678-10-40216
- Guida precisa
- Collare di centraggio
- Stabilità e posizionamento
Unità di vendita
170,21 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola di guida
Versione 1
con collare di centraggio
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
40
L=Lunghezza
216
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
31161519
D1
54
D2
60
L1
116
L2
10
L3
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Bussola di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
Le bussole di guida in acciaio con collari di centraggio sono componenti che possono essere utilizzati nella produzione di utensili e stampi. Vengono utilizzati per garantire la guida, l'allineamento e il posizionamento precisi di utensili, stampi o altre parti in movimento.
Accessory
Clip di ritegno 23682.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.