Bussola di guida con collare di centraggio acciaio da cementazione 23678-10-40046
- Guida precisa
- Collare di centraggio
- Stabilità e posizionamento
Unità di vendita
52,53 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola di guida
Versione 1
con collare di centraggio
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
40
L=Lunghezza
46
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
31161519
D1
54
D2
60
L1
46
L2
10
L3
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Guide bushes low carbon steel 1.7139.
Version
case-hardened.
Note
The steel guide bushes with centring collar are components that can be used in tool and die making. They are used to ensure precise guidance, alignment and positioning of tools, dies or other moving parts.
Accessory
Retaining clips.23682.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.