Guide bush with centring collar mild steel 23678-10-22046
- Guida precisa
- Collare di centraggio
- Stabilità e posizionamento
Sales unit
27,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide bush
Version 1
with centring collar
Main
material
mild steel
D=diameter
22
L=Length
46
D1
30
D2
35
L1
46
L2
6
L3
9
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Bussola di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
Le bussole di guida in acciaio con collari di centraggio sono componenti che possono essere utilizzati nella produzione di utensili e stampi. Vengono utilizzati per garantire la guida, l'allineamento e il posizionamento precisi di utensili, stampi o altre parti in movimento.
Accessory
Clip di ritegno 23682.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.