Bussola di guida con collare di centraggio acciaio da cementazione 23678-10-22017
- Guida precisa
- Collare di centraggio
- Stabilità e posizionamento
Unità di vendita
19,45 €
Aggiunto al carrello
Designation
Guide bush
Version 1
with centring collar
Main
material
mild steel
D=diameter
22
L=Length
17
D1
30
D2
35
L1
17
L2
6
L3
9
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Guide bushes low carbon steel 1.7139.
Version
case-hardened.
Note
The steel guide bushes with centring collar are components that can be used in tool and die making. They are used to ensure precise guidance, alignment and positioning of tools, dies or other moving parts.
Accessory
Retaining clips.23682.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.