IT
Choose your Language
Denominazione
Bussola di guida
Versione 1
con collare di centraggio
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
14
L=Lunghezza
46
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
31161519
D1
20
D2
25
L1
46
L2
6
L3
9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Bussola di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
Le bussole di guida in acciaio con collari di centraggio sono componenti che possono essere utilizzati nella produzione di utensili e stampi. Vengono utilizzati per garantire la guida, l'allineamento e il posizionamento precisi di utensili, stampi o altre parti in movimento.
Accessory
Clip di ritegno 23682.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche