IT
Choose your Language
Denominazione
Bussola di guida
Versione 1
con collare
Versione 2
privo di manutenzione
Forma
A
Tipo di forma
Direzione di scorrimento assia
Materiale Corpo base
bronzo
Materiale Componente
grafite
D1=Diametro esterno
20
D=Diametro interno
14
L=Lunghezza
27
Codice UNSPSC
31161519
D2
25
L1
6
L2
3
R
1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Bronzo con inserti in grafite.
Versione
autolubrificante.
Durezza 190-220 HBW.
Nota
Le bussole di guida possono essere utilizzate in senso radiale e assiale.
Gli elementi scorrevoli sono esenti da manutenzione e resistenti all'usura.
Gli inserti in grafite garantiscono una lubrificazione a vita.
Dati tecnici
Caratteristiche del materiale:
Lega di base: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densità: 8,2 kg/dm³.
Resistenza alla fatica a flessione: +/- 150 MPa.
Modulo elastico: 120.000 N/mm².
Coefficiente di attrito: 0,05 - 0,12.
Velocità massima: 0,5 m/s.
Conduttività termica: 50 W/(mK).
Coefficiente di dilatazione termica: 18x10-6 K-1.
Conduttività elettrica: 7-8 m/(Ω-m-1).
Contenuto di lubrificante solido: 20-25%.
Pressione superficiale statica: 50 N/mm².
Pressione superficiale dinamica: 35 N/mm².
Range di temperatura
Fino a 230 °C.
Tolleranze
Il foro di alloggiamento per i cuscinetti radenti deve corrispondere alla tolleranza ISO H7.

Per l'albero si consiglia una tolleranza da h6 a h7.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche