Cuscinetto assiale scanalato a sfere con effetto unilaterale acciaio per cuscinetti volventi 23830-03506218
- Assorbimento di carichi assiali elevati
- Intervallo di temperatura da -30 °C a +150 °C
Unità di vendita
33,32 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto assiale scanalato a sfere
Versione 1
con effetto unilaterale
Versione 2
con gabbia
Tipo di prodotto
FAG
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
62
D=Diametro interno
35
KZZ.=Codice
51207
T=Altezza
18
Capacità di carico
dinamica
N
35500
Capacità di carico
statica
N
67000
Codice UNSPSC
31171511
D2
37
R min.
1
Velocità limite
1/min.
5300
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Disco dell'alloggiamento, disco albero e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di acciaio.
Gabbia di acciaio.
Nota
I cuscinetti assiali a sfere recepiscono elevati carichi assiali in una direzione, ma non recepiscono carichi radiali.
I cuscinetti non sono ad arresto automatico. L'inserimento delle parti di cuscinetto può quindi avvenire separatamente.
Le dimensioni principali del cuscinetto assiale a sfere sono conformi alla norma ISO 104 e DIN 711. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
I cuscinetti non sono ad arresto automatico. L'inserimento delle parti di cuscinetto può quindi avvenire separatamente.
Le dimensioni principali del cuscinetto assiale a sfere sono conformi alla norma ISO 104 e DIN 711. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura
Da -30 °C a +150 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni e modelli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.