IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a sfere obliquo assiale
Versione 1
in doppia fila
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
rettificato
Materiale Componente
caucciù nitrilico
B=Larghezza
28 -0,25
D1=Diametro esterno
62-0,01
D=Diametro interno
30-0,005
KZZ.=Codice
3062-2RS
Capacità di carico dinamica N
29000
Capacità di carico statica N
64000
Codice UNSPSC
31171512
Coppia di serraggio ghiera bloccaggio di precisione Nm
32
D2
45
Gioco radiale del cuscinetto
pretensionato fino
Momento di inerzia di massa Kg cm²
0,730
Momento di attrito del cuscinetto Nm
0,50
Planarità μm
2,5
R min.
0,3
R1 min.
0,6
Rigidità assiale N/μm
850
Rigidità al ribaltamento Nm/mrad
300
Scostamento diametro esterno μm
0-10
Scostamento foro μm
0-5
Scostamento larghezza μm
0-250
Velocità limite 1/min.
2200
α
60°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Versione
Superfici laterali rettificate.
Nota
Cuscinetto precaricato ad alta precisione con angolo di pressione di 60°. I cuscinetti assorbono elevati carichi radiali e assiali da entrambe le direzioni. Grazie al loro precarico, i cuscinetti a sfere obliqui favoriscono un'elevata rigidità, una buona concentricità e un posizionamento e ripetitività precisi degli utensili.

La guarnizione integrata a scarso attrito protegge i cuscinetti da contaminazioni e garantisce un'elevata sicurezza di esercizio e una lunga durata.

Il valore di attrito del cuscinetto Mrl è un valore orientativo.

Il momento di inerzia corrisponde a quello dell'anello interno rotante.

Le velocità limite sono applicabili dopo l'applicazione del grasso.
Dati tecnici
Tutti i cuscinetti vengono forniti pronti per il montaggio con grasso lubrificante tipo KE2P-35 a norma DIN 51825.

Le tolleranze dell'alloggiamento e dell'albero corrispondono alla classe di tolleranza di rotondità IT2 e alla classe di tolleranza di perpendicolarità IT4.
Utilizzo
Per il supporto di barre filettate.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
Per il montaggio dei mandrini filettati si devono utilizzare ghiere con intagli di precisione.

Per compensare l'eventuale assestamento del materiale durante il montaggio, serrare le ghiere con doppia coppia di serraggio, allentare leggermente e quindi serrare con la coppia di serraggio prevista.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche