Cuscinetto a sfere obliquo assiale in doppia fila acciaio rettificato 23806-102005228
- Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati
- Capacità di carico assiale elevata grazie all'angolo di contatto di 60°
- Rigidità elevata
Unità di vendita
249,67 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a sfere obliquo assiale
Versione 1
in doppia fila
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
rettificato
Materiale
Componente
caucciù nitrilico
B=Larghezza
28 -0,25
D1=Diametro esterno
52-0,01
D=Diametro interno
20-0,005
KZZ.=Codice
2052-2RS
Capacità di carico
dinamica
N
26000
Capacità di carico
statica
N
47000
Codice UNSPSC
31171512
Coppia di serraggio
ghiera bloccaggio di precisione
Nm
18
D2
35
Gioco radiale
del cuscinetto
pretensionato fino
Momento di
inerzia di massa
Kg cm²
0,273
Momento di attrito del cuscinetto
Nm
0,30
Planarità
μm
2,0
R min.
0,3
R1 min.
0,6
Rigidità
assiale
N/μm
650
Rigidità al ribaltamento
Nm/mrad
140
Scostamento
diametro esterno
μm
0-10
Scostamento
foro
μm
0-5
Scostamento
larghezza
μm
0-250
Velocità limite
1/min.
3000
α
60°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Versione
Superfici laterali rettificate.
Nota
Cuscinetto precaricato ad alta precisione con angolo di pressione di 60°. I cuscinetti assorbono elevati carichi radiali e assiali da entrambe le direzioni. Grazie al loro precarico, i cuscinetti a sfere obliqui favoriscono un'elevata rigidità, una buona concentricità e un posizionamento e ripetitività precisi degli utensili.
La guarnizione integrata a scarso attrito protegge i cuscinetti da contaminazioni e garantisce un'elevata sicurezza di esercizio e una lunga durata.
Il valore di attrito del cuscinetto Mrl è un valore orientativo.
Il momento di inerzia corrisponde a quello dell'anello interno rotante.
Le velocità limite sono applicabili dopo l'applicazione del grasso.
La guarnizione integrata a scarso attrito protegge i cuscinetti da contaminazioni e garantisce un'elevata sicurezza di esercizio e una lunga durata.
Il valore di attrito del cuscinetto Mrl è un valore orientativo.
Il momento di inerzia corrisponde a quello dell'anello interno rotante.
Le velocità limite sono applicabili dopo l'applicazione del grasso.
Dati tecnici
Tutti i cuscinetti vengono forniti pronti per il montaggio con grasso lubrificante tipo KE2P-35 a norma DIN 51825.
Le tolleranze dell'alloggiamento e dell'albero corrispondono alla classe di tolleranza di rotondità IT2 e alla classe di tolleranza di perpendicolarità IT4.
Le tolleranze dell'alloggiamento e dell'albero corrispondono alla classe di tolleranza di rotondità IT2 e alla classe di tolleranza di perpendicolarità IT4.
Utilizzo
Per il supporto di barre filettate.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
Per il montaggio dei mandrini filettati si devono utilizzare ghiere con intagli di precisione.
Per compensare l'eventuale assestamento del materiale durante il montaggio, serrare le ghiere con doppia coppia di serraggio, allentare leggermente e quindi serrare con la coppia di serraggio prevista.
Per compensare l'eventuale assestamento del materiale durante il montaggio, serrare le ghiere con doppia coppia di serraggio, allentare leggermente e quindi serrare con la coppia di serraggio prevista.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.