IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a sfere obliquo assiale
Versione 1
in doppia fila
Versione 2
con flangia
Forma
B
Tipo di forma
con 5 fori
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
rettificato
Materiale Componente
caucciù nitrilico
B=Larghezza
25 -0,25
D1=Diametro esterno
62-0,01
D=Diametro interno
17-0,005
KZZ.=Codice
1762-2RS
B1
3
B2
17
Capacità di carico dinamica N
18800
Capacità di carico statica N
31000
Codice UNSPSC
31171512
Coppia di serraggio ghiera bloccaggio di precisione Nm
15
D2
30
D3
38
D4
6,6
D5
48
Gioco radiale del cuscinetto
pretensionato fino
M
M6
Momento di inerzia di massa Kg cm²
0,132
Momento di attrito del cuscinetto Nm
0,24
Planarità μm
2,0
R
0,3
R1
0,6
Rigidità assiale N/μm
450
Rigidità al ribaltamento Nm/mrad
80
Scostamento diametro esterno μm
0-10
Scostamento foro μm
0-5
Scostamento larghezza μm
0-250
Velocità limite 1/min.
3300
α
60°
β
60°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Versione
Superfici laterali rettificate.
Dati tecnici
Tutti i cuscinetti vengono forniti pronti per il montaggio con grasso lubrificante tipo KE2P-35 a norma DIN 51825.

Le tolleranze dell'alloggiamento e dell'albero corrispondono alla classe di tolleranza di rotondità IT2 e alla classe di tolleranza di perpendicolarità IT4.
Utilizzo
Per il supporto di barre filettate.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
Per il montaggio dei mandrini filettati si devono utilizzare ghiere con intagli di precisione.

Per compensare l'eventuale assestamento del materiale durante il montaggio, serrare le ghiere con doppia coppia di serraggio, allentare leggermente e quindi serrare con la coppia di serraggio prevista.

Serrare le viti di fissaggio in modo incrociato fino a max. il 70% del limite di elasticità.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche