IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a rulli oscillante
Versione 1
foratura cilindrica
Versione 2
con gabbia
Forma
O
Tipo di forma
aperto
Tipo di prodotto
FAG
Materiale Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale Componente
acciaio
B=Larghezza
23
D1=Diametro esterno
90
D=Diametro interno
50
KZZ.=Codice
22210-E1
B1
4,8
Capacità di carico dinamica N
109000
Capacità di carico statica N
107000
Codice UNSPSC
31171510
D2
3,2
R min.
1,1
Velocità limite 1/min.
9500
α
1,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di acciaio.
Versione
Aperto.
Nota
I cuscinetti a rulli oscillante recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I carichi assiali vengono recepiti in entrambe le direzioni. Sono concepiti per la massima capacità di carico. I cuscinetti a rulli oscillante compensano gli errori angolari (angolo impostato α). Con cava e foro per lubrificazione.

Le dimensioni principali del cuscinetto a rulli oscillanti sono conformi alla norma DIN 635-2. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Il gioco radiale del cuscinetto corrisponde al gioco CN secondo DIN 620-4. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura
Da -30 °C a +200 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni e modelli.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche