EN
Choose your language
Denominazione
Cuscinetto a rulli oscillante
Versione 1
foratura cilindrica
Versione 2
con gabbia
Forma
O
Tipo di forma
aperto
Tipo di prodotto
FAG
Materiale Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale Componente
acciaio
B=Larghezza
23
D1=Diametro esterno
80
D=Diametro interno
40
KZZ.=Codice
22208-E1
B1
4,8
Capacità di carico dinamica N
101000
Capacità di carico statica N
91000
Codice UNSPSC
31171510
D2
3,2
R min.
1,1
Velocità limite 1/min.
10000
α
1,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di acciaio.
Versione
Aperto.
Nota
I cuscinetti a rulli oscillante recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I carichi assiali vengono recepiti in entrambe le direzioni. Sono concepiti per la massima capacità di carico. I cuscinetti a rulli oscillante compensano gli errori angolari (angolo impostato α). Con cava e foro per lubrificazione.

Le dimensioni principali del cuscinetto a rulli oscillanti sono conformi alla norma DIN 635-2. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Il gioco radiale del cuscinetto corrisponde al gioco CN secondo DIN 620-4. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura
Da -30 °C a +200 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni e modelli.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche