Cuscinetto a rulli incrociati double-sided seal acciaio per cuscinetti volventi 23831-107013
- Rigidità elevata
- Elevata precisione
- Rotazione uniforme
- Adatto alla rotazione sia dell'anello interno che di quello esterno
Unità di vendita
196,16 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a rulli incrociati
Versione 1
double-sided seal
Versione 2
Precaricato
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
100
D=Diametro interno
70
H=Altezza
13
Capacità di carico
dinamica
kN
19,4
Capacità di carico
statica
kN
27,7
Chiave in acciaio
1.3505
D2
94
D3
76
R
0,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrizione
Materiale
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Nota
I cuscinetti a rulli incrociati in acciaio sono costituiti da un anello interno e un anello esterno monoblocco. Grazie a questa struttura, offrono elevata rigidità, precisione e scorrevolezza. Il cuscinetto a rulli incrociati è adatto sia alla rotazione dell'anello interno che a quella dell'anello esterno.
Per quanto riguarda il gioco radiale, sono disponibili due varianti: cuscinetti con gioco normale C1 (n. d'ordine: 23831-0XXXXX) e cuscinetti precaricati S1 (n. d'ordine: 23831-1XXXXX).
I cuscinetti a rulli incrociati hanno la classe di tolleranza P0. La classe di tolleranza indica la deviazione radiale e assiale dell'anello interno ed esterno.
I cuscinetti a rulli incrociati sono dotati di una guarnizione su entrambi i lati.
Altri giochi del cuscinetto e classi di tolleranza sono disponibili su richiesta.
Per quanto riguarda il gioco radiale, sono disponibili due varianti: cuscinetti con gioco normale C1 (n. d'ordine: 23831-0XXXXX) e cuscinetti precaricati S1 (n. d'ordine: 23831-1XXXXX).
I cuscinetti a rulli incrociati hanno la classe di tolleranza P0. La classe di tolleranza indica la deviazione radiale e assiale dell'anello interno ed esterno.
I cuscinetti a rulli incrociati sono dotati di una guarnizione su entrambi i lati.
Altri giochi del cuscinetto e classi di tolleranza sono disponibili su richiesta.
Dati tecnici
Vedi sezione Download, Nota tecnica.
Nota disegno
1) Ruote
2) Distanziale
3) Anello interno
4) Anello esterno
5) Guarnizione
2) Distanziale
3) Anello interno
4) Anello esterno
5) Guarnizione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.