Cuscinetto a rulli incrociati double-sided seal acciaio per cuscinetti volventi 23831-05-109005
- Ultra sottile
- Struttura robusta
- Struttura compatta
Sales unit
268,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cross roller bearing
Version 1
double-sided seal
Version 2
Preloaded
Main
material
ball-bearing steel
Component
material
steel
D1=Outside diameter
101
D=internal diameter
90
H=Height
5
D2
97
D3
92,5
Dynamic
base loads
kN
3,19
R
0,5
Static
base loads
kN
6,03
Steel code
1.3505
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
Description
Materiale
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Nota
Il cuscinetto a rulli incrociati compatto è disponibile in due larghezze: 5 mm e 8 mm. Si distingue per la sua struttura stabile e compatta ed è ideale per applicazioni con spazio limitato e per costruzioni leggere.
Per quanto riguarda il gioco radiale, sono disponibili due varianti: cuscinetti con gioco normale C1 (n. d'ordine: 23831-0XXXXX) e cuscinetti precaricati S1 (n. d'ordine: 23831-1XXXXX).
I cuscinetti a rulli incrociati hanno la classe di tolleranza P0. La classe di tolleranza indica la deviazione radiale e assiale dell'anello interno ed esterno.
I cuscinetti a rulli incrociati sono dotati di una guarnizione su entrambi i lati.
Altri giochi del cuscinetto e classi di tolleranza sono disponibili su richiesta.
Per quanto riguarda il gioco radiale, sono disponibili due varianti: cuscinetti con gioco normale C1 (n. d'ordine: 23831-0XXXXX) e cuscinetti precaricati S1 (n. d'ordine: 23831-1XXXXX).
I cuscinetti a rulli incrociati hanno la classe di tolleranza P0. La classe di tolleranza indica la deviazione radiale e assiale dell'anello interno ed esterno.
I cuscinetti a rulli incrociati sono dotati di una guarnizione su entrambi i lati.
Altri giochi del cuscinetto e classi di tolleranza sono disponibili su richiesta.
Dati tecnici
Vedi sezione Download, Nota tecnica.
Nota disegno
1) Ruote
2) Distanziale
3) Anello interno
4) Anello esterno
5) Guarnizione
2) Distanziale
3) Anello interno
4) Anello esterno
5) Guarnizione
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.