Cuscinetto a rulli incrociati double-sided seal acciaio per cuscinetti volventi 23831-05-108005
- Ultra sottile
- Struttura robusta
- Struttura compatta
Unità di vendita
253,23 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a rulli incrociati
Versione 1
double-sided seal
Versione 2
Precaricato
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
91
D=Diametro interno
80
H=Altezza
5
Capacità di carico
dinamica
kN
3,05
Capacità di carico
statica
kN
5,43
Chiave in acciaio
1.3505
D2
87
D3
82,5
R
0,5
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
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Nota
Il cuscinetto a rulli incrociati compatto è disponibile in due larghezze: 5 mm e 8 mm. Si distingue per la sua struttura stabile e compatta ed è ideale per applicazioni con spazio limitato e per costruzioni leggere.
Per quanto riguarda il gioco radiale, sono disponibili due varianti: cuscinetti con gioco normale C1 (n. d'ordine: 23831-0XXXXX) e cuscinetti precaricati S1 (n. d'ordine: 23831-1XXXXX).
I cuscinetti a rulli incrociati hanno la classe di tolleranza P0. La classe di tolleranza indica la deviazione radiale e assiale dell'anello interno ed esterno.
I cuscinetti a rulli incrociati sono dotati di una guarnizione su entrambi i lati.
Altri giochi del cuscinetto e classi di tolleranza sono disponibili su richiesta.
Per quanto riguarda il gioco radiale, sono disponibili due varianti: cuscinetti con gioco normale C1 (n. d'ordine: 23831-0XXXXX) e cuscinetti precaricati S1 (n. d'ordine: 23831-1XXXXX).
I cuscinetti a rulli incrociati hanno la classe di tolleranza P0. La classe di tolleranza indica la deviazione radiale e assiale dell'anello interno ed esterno.
I cuscinetti a rulli incrociati sono dotati di una guarnizione su entrambi i lati.
Altri giochi del cuscinetto e classi di tolleranza sono disponibili su richiesta.
Dati tecnici
Vedi sezione Download, Nota tecnica.
Nota disegno
1) Ruote
2) Distanziale
3) Anello interno
4) Anello esterno
5) Guarnizione
2) Distanziale
3) Anello interno
4) Anello esterno
5) Guarnizione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.