Cuscinetto a rulli cilindrici acciaio per cuscinetti volventi 23820-104508519
- Assorbimento di carichi radiali elevati
- Ideale per numeri di giri elevati
- Disponibile con supporto libero o cuscinetto di supporto
Unità di vendita
91,05 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a rulli cilindrici
Versione 2
con gabbia
Forma
NJ
Tipo di forma
supporto del pezzo
Tipo di prodotto
FAG
Materiale
Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale
Componente
poliammide
B=Larghezza
19
D1=Diametro esterno
85
D=Diametro interno
45
KZZ.=Codice
NJ-209-E-TVP2
Capacità di carico
dinamica
N
72000
Capacità di carico
statica
N
63000
Codice UNSPSC
31171508
R min.
1,1
R1 min.
1,1
S
1,9
Velocità limite
1/min.
8500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di poliammide rinforzato in fibra di vetro.
Gabbia di poliammide rinforzato in fibra di vetro.
Versione
NU Supporto libero.
NJ Supporto.
NJ Supporto.
Nota
I cuscinetti a rulli cilindrici recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I cuscinetti non sono ad arresto automatico. L'inserimento delle parti di cuscinetto può quindi avvenire separatamente. Entrambi gli anelli del cuscinetto possono mantenere un accoppiamento fisso. I cuscinetti vengono consegnati dìsenza guarnizioni. Sono lubrificabili fontalmente con grasso od olio. Ideale per le alte velocità.
Il modello NU sono cuscinetti a supporto libero e recepiscono solo forze radiali. L'anello esterno ha due bordi, l'anello interno è senza bordi. L'anello interno ed esterno sono spostabili del valore S in entrambe le direzioni.
Il modello NJ sono supporti e recepiscono anche le forze assiali oltre a quelle radiali in una direzione. L'anello esterno ha due bordi, l'anello interno ne ha uno. L'anello interno ed esterno sono spostabili del valore S in una direzione.
Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Il gioco radiale del cuscinetto corrisponde al gioco CN secondo DIN 620-4. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Il modello NU sono cuscinetti a supporto libero e recepiscono solo forze radiali. L'anello esterno ha due bordi, l'anello interno è senza bordi. L'anello interno ed esterno sono spostabili del valore S in entrambe le direzioni.
Il modello NJ sono supporti e recepiscono anche le forze assiali oltre a quelle radiali in una direzione. L'anello esterno ha due bordi, l'anello interno ne ha uno. L'anello interno ed esterno sono spostabili del valore S in una direzione.
Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Il gioco radiale del cuscinetto corrisponde al gioco CN secondo DIN 620-4. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni e modelli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.