Calettatore albero-mozzo acciaio inox 23370-090014
- Autocentrante e senza gioco
- Momento di inerzia ridotto
- Montaggio e smontaggio rapido
Unità di vendita
22,21 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Calettatore albero-mozzo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Diametro esterno
14
D=Diametro interno
9
SW=Apertura chiave
17
Codice UNSPSC
23153102
Coppia
di serraggio
max. Nm
15
Coppia
trasmissibile T
Nm
14
G
M12x1
L
22
L1
19
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Calettatore albero-mozzo autocentrante e privo di gioco con un momento inerziale molto ridotto e fabbisogno di spazio minimo. I calettatori creano un collegamento ad accoppiamento di forza tra albero e mozzo. Montaggio e smontaggio rapidi con un dado centrale. Il collegamento è nuovamente smontabile con un utensile di estrazione.
Accuratezza di coassialità dei moduli di serraggio ±0,01 mm.
Accuratezza di coassialità dei moduli di serraggio ±0,01 mm.
Montaggio
Per poter ottenere le coppie indicate, il calettatore deve essere inserito privo di grasso. Il calettatore deve trovarsi per tutta la sua lunghezza sull'albero. Per la coppia massima, l'albero e il mozzo devono essere sufficientemente fissi (limite elastico minimo 350 N/mm²).
Tolleranze necessarie:
Albero: h7
Mozzo: H7
Tolleranze necessarie:
Albero: h7
Mozzo: H7
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.