{"product":{"productId":"agid.20646","price":65.79,"name":"Calettatori forma D in acciaio inox"},"currency":"EUR"}
Materiale
Calettatore acciaio inox 1.4057.
Viti di serraggio acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Calettatore acciaio inox 1.4057.
Viti di serraggio acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Per applicazioni che necessitano un volume e una pressione superficiale ridotte. Il calettatore può essere incassato completamente in un collegamento con mozzo.
- per diametri albero 6 - 20 mm
- adatto per mozzi con spessore parete ridotto
- spostamento assiale ridotto possibile
- autocentrante
- per diametri albero 6 - 20 mm
- adatto per mozzi con spessore parete ridotto
- spostamento assiale ridotto possibile
- autocentrante
Montaggio
Oliare leggermente il calettatore sulle superfici del cono e sui punti di contatto di albero e mozzo. Non utilizzare MoS2 o grasso. Inserire il calettatore nella sede del mozzo e spostare sull'albero. Serrare le viti in diagonale in più livelli alla coppia di serraggio indicata.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Smontaggio: eliminare tutte le viti e avvitarle nel filetto di spinta della flangia anteriore. Serrare le viti in diagonale in più livelli fino a che il calettatore si stacca.
Tolleranze
Albero:
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Si suggerisce la tolleranza h8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Mozzo:
Si suggerisce la tolleranza H8.
Finitura superficiale Rz ≤ 16 µm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.