{"product":{"productId":"agid.18246","price":4.65,"name":"BUSSOLA DI SERRAGGIO CONI TY 110822,3X22 GHISA GRIGIA, D=38"},"currency":"EUR"}
Bussola Di Serraggio Conica
tipo 1108
ghisa grigia
- Per un montaggio e smontaggio senza problemi delle rondelle
- Con foro praticato e cava per linguetta di aggiustamento
- Viti incluse
Unità di vendita
4,65 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola Di Serraggio Conica
Versione 1
tipo 1108
Materiale
corpo base
ghisa grigia
D1=Diametro interno
22
D=Diametro esterno
38
L=Lunghezza
22,3
B
6
Coppia di serraggio
viti di serraggio
(Nm)
5,5
RoHS
true
T2
2,8
UNSPSC Code
31161616
per
vite
1/4 BSW
Descrizione
Materiale
Ghisa grigia o acciaio.
Versione
fosfatizzato.
Nota
Le bussole coniche di serraggio consentono di montare e smontare le rondelle senza problemi in pochissimo tempo. L'ampia gamma di forature pronte consente un montaggio immediato senza lavorazioni interne o esterne dispendiose in termini di tempo e denaro. Le bussole sono realizzate in aggiunta alle viti di serraggio con cave per linguetta di aggiustamento secondo DIN 6885/1. Le bussole coniche di serraggio possono essere sostituite con tutti i tipi simili disponibili sul mercato.
Montaggio
Effettuare il montaggio conformemente alle informazioni utente allegate.
Accessory
Fornitura con viti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.