Ruota a vite ottone 22500-332050
- Ideale per il funzionamento continuo a un numero di giri elevato e coppie elevate
- Angolo di ingranamento 15°
- Per la realizzazione di riduttori a vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°
- Vite senza fine cementata e rettificata
- Pronto al montaggio
Unità di vendita
37,94 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota a vite
Tipo di prodotto
destrorso
Materiale
Corpo base
ottone
A=Distanza degli assi
33
D2=Diametro primitivo
45
Angolo d'inclinazione
2° 27
Codice UNSPSC
31161604
Coppia in uscita T2
(Nm)
Grasso minerale
10
Coppia in uscita T2
(Nm)
Olio minerale
12
Coppia in uscita T2
(Nm)
Olio sintetico
15
D4
48
Modulo
0,9
Rapporto di trasmissione
50:1
Z2
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Vite senza fine acciaio.
Ruota dentata per viti senza fine CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Ruota dentata per viti senza fine CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versione
Vite senza fine destra, cementata HV 620 – 700, fianchi e foro rettificati.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le ruote dentate/le viti senza fine possono essere combinate soltanto con un set di ingranaggio a vite con la stessa distanza degli assi e con lo stesso rapporto di traslazione.
Nota
Un set di ingranaggi a vite senza fine è formato da una vite senza fine e una ruota dentata. Adatto per la realizzazione di ingranaggi a vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°. Con un ingranaggio a vite senza fine è possibile ottenere riduzioni molto elevate della velocità con una sola fase.
La dentatura ha un profilo dei fianchi di tipo K. L'angolo di ingranamento è di 15°. I set di ingranaggi a vite senza fine sono forniti con fori già realizzati.
Le coppie di uscita T2 indicate si riferiscono alle coppie ammissibili sulla ruota elicoidale. Questi valori sono validi per una velocità di ingresso alla vite senza fine di 2800 giri/min.
Il set di ingranaggi a vite senza fine 22500-351002 / 22500-352002 è disponibile solo con profilo della vite lucidato (levigato), angolo di ingranamento di 20° e ruota con dentatura a vite elicoidale.
La dentatura ha un profilo dei fianchi di tipo K. L'angolo di ingranamento è di 15°. I set di ingranaggi a vite senza fine sono forniti con fori già realizzati.
Le coppie di uscita T2 indicate si riferiscono alle coppie ammissibili sulla ruota elicoidale. Questi valori sono validi per una velocità di ingresso alla vite senza fine di 2800 giri/min.
Il set di ingranaggi a vite senza fine 22500-351002 / 22500-352002 è disponibile solo con profilo della vite lucidato (levigato), angolo di ingranamento di 20° e ruota con dentatura a vite elicoidale.
Nota disegno
1) rettificato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.