Worm wheel brass 22500-332011
- Ideale per il funzionamento continuo a un numero di giri elevato e coppie elevate
- Angolo di ingranamento 15°
- Per la realizzazione di riduttori a vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°
- Vite senza fine cementata e rettificata
- Pronto al montaggio
Unità di vendita
39,35 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota a vite
Tipo di prodotto
destrorso
Materiale
Corpo base
ottone
A=Distanza degli assi
33
D2=Diametro primitivo
45
Angolo d'inclinazione
10° 42
Codice UNSPSC
31161604
Coppia in uscita T2
(Nm)
Grasso minerale
13,3
Coppia in uscita T2
(Nm)
Olio minerale
16
Coppia in uscita T2
(Nm)
Olio sintetico
19,9
D4
49,2
Modulo
1,3
Rapporto di trasmissione
11,33:1
Z2
34
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
Material
Worm screw steel.
Worm wheel CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Worm wheel CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Version
Worm screw with right-hand pitch, case-hardened HV 620 – 700, flanks and hole ground.
Note for ordering
Wheels/screws can only be combined to form a worm gear if they have the same centre distance and transmission ratio.
Note
A worm gear set consists of a worm screw and the worm wheel. Suitable for constructing worm gears with an axis angle of 90°. With a worm gear drive, very high slow ratios can be realised with just one stage.
The toothing has a K flank form. The engagement angle is 15°. The worm gear sets are pre-drilled.
The specified output torques T2 are permissible output torques on the worm wheel. These apply for an input speed of 2,800 rpm for the worm screw.
Worm gear set 22500-351002 / 22500-352002 is only available with polished (smoothed) worm profile, engagement angle 20° and wheel with helical gearing.
The toothing has a K flank form. The engagement angle is 15°. The worm gear sets are pre-drilled.
The specified output torques T2 are permissible output torques on the worm wheel. These apply for an input speed of 2,800 rpm for the worm screw.
Worm gear set 22500-351002 / 22500-352002 is only available with polished (smoothed) worm profile, engagement angle 20° and wheel with helical gearing.
Drawing reference
1) ground
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.