IT
Choose your Language
Designation
Worm
Product type
right-hand
Main material
steel
Surface finish body
case-hardened
D1=Pitch circle diameter
12,1
D3
13,6
Module
0,75
Output torque T2 (Nm) mineral grease
1,7
Output torque T2 (Nm) mineral oil
2
Output torque T2 (Nm) synthetic oil
2,6
Pitch angle
21° 50
UNSPSC Code
31161603
Z1
6
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
Vite senza fine acciaio.
Ruota dentata per viti senza fine CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versione
Vite senza fine destra, cementata HV 620 – 700, fianchi e foro rettificati.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le ruote dentate/le viti senza fine possono essere combinate soltanto con un set di ingranaggio a vite con la stessa distanza degli assi e con lo stesso rapporto di traslazione.
Nota
Un set di ingranaggi a vite senza fine è formato da una vite senza fine e una ruota dentata. Adatto per la realizzazione di ingranaggi a vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°. Con un ingranaggio a vite senza fine è possibile ottenere riduzioni molto elevate della velocità con una sola fase.

La dentatura ha un profilo dei fianchi di tipo K. L'angolo di ingranamento è di 15°. I set di ingranaggi a vite senza fine sono forniti con fori già realizzati.

Le coppie di uscita T2 indicate si riferiscono alle coppie ammissibili sulla ruota elicoidale. Questi valori sono validi per una velocità di ingresso alla vite senza fine di 2800 giri/min.

Il set di ingranaggi a vite senza fine 22500-351002 / 22500-352002 è disponibile solo con profilo della vite lucidato (levigato), angolo di ingranamento di 20° e ruota con dentatura a vite elicoidale.

Attenzione
22500-171002: Vite senza fine solo lucidata.
22500-172002: Corona per vite senza fine con dentatura per ruota elicoidale.

22500-171050: Vite senza fine con diametro mozzo di 9 mm.
Nota disegno
1) rettificato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought