IT
Choose your Language
Denominazione
Ruota a vite
Tipo di prodotto
destrorso
Materiale Corpo base
ottone
A=Distanza degli assi
17
D2=Diametro primitivo
20,6
Angolo d'inclinazione
9° 40
Codice UNSPSC
31161604
Coppia in uscita T2 (Nm) Grasso minerale
1,5
Coppia in uscita T2 (Nm) Olio minerale
1,8
Coppia in uscita T2 (Nm) Olio sintetico
2,2
D4
22,7
Modulo
0,75
Rapporto di trasmissione
9:1
Z2
27
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
Vite senza fine acciaio.
Ruota dentata per viti senza fine CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Versione
Vite senza fine destra, cementata HV 620 – 700, fianchi e foro rettificati.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le ruote dentate/le viti senza fine possono essere combinate soltanto con un set di ingranaggio a vite con la stessa distanza degli assi e con lo stesso rapporto di traslazione.
Nota
Un set di ingranaggi a vite senza fine è formato da una vite senza fine e una ruota dentata. Adatto per la realizzazione di ingranaggi a vite senza fine con un'angolazione dell'asse di 90°. Con un ingranaggio a vite senza fine è possibile ottenere riduzioni molto elevate della velocità con una sola fase.

La dentatura ha un profilo dei fianchi di tipo K. L'angolo di ingranamento è di 15°. I set di ingranaggi a vite senza fine sono forniti con fori già realizzati.

Le coppie di uscita T2 indicate si riferiscono alle coppie ammissibili sulla ruota elicoidale. Questi valori sono validi per una velocità di ingresso alla vite senza fine di 2800 giri/min.

Il set di ingranaggi a vite senza fine 22500-351002 / 22500-352002 è disponibile solo con profilo della vite lucidato (levigato), angolo di ingranamento di 20° e ruota con dentatura a vite elicoidale.

Attenzione
22500-171002: Vite senza fine solo lucidata.
22500-172002: Corona per vite senza fine con dentatura per ruota elicoidale.

22500-171050: Vite senza fine con diametro mozzo di 9 mm.
Nota disegno
1) rettificato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought