{"product":{"productId":"agid.23364","price":121.84,"name":"Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 6, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo"},"currency":"EUR"}
- Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica
- Il foro può essere lavorato successivamente
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Nota disegno
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Forma B: senza mozzo
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.