IT
Choose your Language
Denominazione
Ruota dentata cilindrica
Versione 1
dritto
Forma
A
Tipo di forma
con mozzo
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
cementato, non trattato
B=Larghezza
60
D1=Diametro primitivo
144
N=N. di denti
24
Codice UNSPSC
31161601
D
156
D2 max.
25
D3
110
L
80
Modulo
6
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
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta. Dentatura temprata a induzione a 50 +4 HRC.
Angolo di pressione 20° non trattato.
Nota
Con la tempra, la classe di qualità della dentatura si riduce a circa 10–11.
Le ruote dentate cilindriche possiedono un foro di centraggio o sono preforate.
Per ottenere un'esatta concentricità tra la dentatura e il foro, si consiglia di alesare il foro pilota al diametro corrispondente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche