EN
Choose your language
Denominazione
Ruota dentata cilindrica
Versione 1
dritto
Forma
B
Tipo di forma
senza mozzo
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
50
D1=Diametro primitivo
550
N=N. di denti
110
Codice UNSPSC
31161601
D
560
D2 max.
30
Modulo
5
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
Description

Materiale
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota
Le ruote dentate cilindriche possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate cilindriche. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere realizzato dal cliente come foro calibrato, foro calibrato con cava oppure come foro filettato.
Per ottenere un'esatta concentricità tra la dentatura e il foro, si consiglia di alesare il foro pilota al diametro corrispondente. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Nota disegno
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche