Spur gear straight steel bright 22400-0250500055
- Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica
Unità di vendita
263,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota dentata cilindrica
Versione 1
dritto
Forma
B
Tipo di forma
senza mozzo
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
50
D1=Diametro primitivo
275
N=N. di denti
55
Codice UNSPSC
31161601
D
285
D2
max.
30
Modulo
5
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
Material
Steel 1.0503 (C45).
Version
Milled toothing, straight teeth.
Engagement angle 20°, bright.
Engagement angle 20°, bright.
Note
The spur gears have a centre bore or are pre-drilled (this may vary depending on the manufacturing process). For this reason, the dimension D2 max. given in the table is the maximum diameter of the bore that the spur gears are supplied with. This pilot hole/centre bore can be customised with a reamed hole, reamed hole with keyway or a tapped hole by the customer.
In order to achieve exact concentricity between the toothing and the bore, we recommend enlarging the pilot hole to the required diameter on a lathe. Alternatively, bushes can be fitted by the customer to reduce the diameter.
In order to achieve exact concentricity between the toothing and the bore, we recommend enlarging the pilot hole to the required diameter on a lathe. Alternatively, bushes can be fitted by the customer to reduce the diameter.
Drawing reference
Form A: with hub
Form B: without hub
Form B: without hub
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.