IT
Choose your Language
Denominazione
Ruota dentata cilindrica
Versione 1
dritto
Versione 2
con mozzo
Forma
A
Tipo di forma
con mozzo
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
30
D1=Diametro primitivo
51
N=N. di denti
17
Codice UNSPSC
31161601
D
57
D2 max.
14
D3
42
L
50
Modulo
3
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
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota
Le ruote dentate cilindriche possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate cilindriche. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere realizzato dal cliente come foro calibrato, foro calibrato con cava oppure come foro filettato.
Per ottenere un'esatta concentricità tra la dentatura e il foro, si consiglia di alesare il foro pilota al diametro corrispondente. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche