Ruota dentata cilindrica dritto acciaio cementato, non trattato 22401-0125250050
- Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica
- Il foro può essere lavorato successivamente
- Dentatura temprata a induzione
Unità di vendita
96,82 €
Aggiunto al carrello
Designation
Spur gear
Version 1
straight
Form
A
Form definition
with hub
Main
material
steel
Surface finish
body
case hardened, bright
B=Width
25
D1=Pitch circle diameter
125
N=No. of teeth
50
D
130
D2
max.
20
D3
80
L
45
Module
2,5
UNSPSC Code
31161601
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
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta. Dentatura temprata a induzione a 50 +4 HRC.
Angolo di pressione 20° non trattato.
Angolo di pressione 20° non trattato.
Nota
Con la tempra, la classe di qualità della dentatura si riduce a circa 10–11.
Le ruote dentate cilindriche possiedono un foro di centraggio o sono preforate.
Per ottenere un'esatta concentricità tra la dentatura e il foro, si consiglia di alesare il foro pilota al diametro corrispondente.
Le ruote dentate cilindriche possiedono un foro di centraggio o sono preforate.
Per ottenere un'esatta concentricità tra la dentatura e il foro, si consiglia di alesare il foro pilota al diametro corrispondente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.