Ruota dentata cilindrica dritto acciaio grezzo 22400-0110150060
- Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica
- Il foro può essere lavorato successivamente
Unità di vendita
21,86 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota dentata cilindrica
Versione 1
dritto
Versione 2
con mozzo
Forma
A
Tipo di forma
con mozzo
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
15
D1=Diametro primitivo
60
N=N. di denti
60
Codice UNSPSC
31161601
D
62
D2
max.
12
D3
40
L
25
Modulo
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota
Le ruote dentate cilindriche possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate cilindriche. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere realizzato dal cliente come foro calibrato, foro calibrato con cava oppure come foro filettato.
Per ottenere un'esatta concentricità tra la dentatura e il foro, si consiglia di alesare il foro pilota al diametro corrispondente. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Per ottenere un'esatta concentricità tra la dentatura e il foro, si consiglia di alesare il foro pilota al diametro corrispondente. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.