Cremagliera dritto acciaio grezzo 22425-015090X2000
- Diametro esterno rettificato
Unità di vendita
224,25 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cremagliera
Versione 1
dritto
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
9
H=Altezza
15
L=Lunghezza
2000
Codice UNSPSC
31161605
D
15
H1
13,5
L
Lunghezza nominale
2000
Modulo
1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dentata dritta.
Angolo di ingranamento 20°, non trattato.
Diametro esterno rettificato tolleranza h6.
Angolo di ingranamento 20°, non trattato.
Diametro esterno rettificato tolleranza h6.
Nota
Le cremagliere sono lavorate in modo che i denti risultino completi fino alle estremità. Questo fa sì che la lunghezza effettiva della cremagliera rientri nella tolleranza prevista attorno alla quota nominale.
Esempio: con modulo 1, il passo dei denti è 1,0 x π ≈ 3,14 mm.
Le cremagliere vengono dentate con fresa dall’alto. Ne derivano tolleranze negative per le misure H e H1:
fino al modulo 2: -0,2 mm.
moduli da 2,5 a 3: -0,3 mm.
Esempio: con modulo 1, il passo dei denti è 1,0 x π ≈ 3,14 mm.
Le cremagliere vengono dentate con fresa dall’alto. Ne derivano tolleranze negative per le misure H e H1:
fino al modulo 2: -0,2 mm.
moduli da 2,5 a 3: -0,3 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.