EN
Choose your language
Denominazione
Cremagliera
Versione 1
dritto
Materiale Corpo base
polichetone
B=Larghezza
19,4
H=Altezza
15
L=Lunghezza
250
Codice UNSPSC
31161605
H1
12
H2
8,5
Modulo
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Poliossimetilene (POM) o polichetone (PK).
Versione
Stampate, dentatura diritta. Angolo di pressione 20°.
Poliossimetilene bianco.
Polichetone color avorio.
Nota
Poliossimetilene: sostanza standard con elevata durezza e basso coefficiente di attrito.
Polichetone: sostanza con durata utile decisamente maggiore, trasmissione di potenza più elevata e maggiore sicurezza contro la rottura dei denti grazie a un'eccezionale resistenza all'abrasione e a ottime caratteristiche tribologiche.

Utilizzabile sotto l'acqua e altri fluidi.

A causa del materiale, le cremagliere in plastica non sono raddrizzate.

L= Lunghezza nominale 250 mm. La lunghezza effettiva è un numero multiplo intero del passo.
Range di temperatura
da -40 °C a +140 °C (rispettando l'entità e la durata della sollecitazione).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought