Cremagliera dritto acciaio inox grezzo 22420-20-115170X2000
- Idoneo per un montaggio continuo
- Resistente alla corrosione
Sales unit
296,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Gear rack
Version 1
straight
Version 2
square
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
B=Width
17
H=Height
17
H1
15,5
L
Actual length
2002,77
L
Nom. length
2000
Module
1,5
UNSPSC Code
31161605
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
Description
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota
Tutte le cremagliere a partire dal modulo 2, ad eccezione delle lunghezze nominali di 500 mm, sono adatte al montaggio in continuo.
Poiché le cremagliere non presentano dentatura di accoppiamento, durante il montaggio si creano piccoli spazi vuoti. Tuttavia, questi spazi non influenzano il corretto ingranamento delle ruote dentate.
Poiché le cremagliere non presentano dentatura di accoppiamento, durante il montaggio si creano piccoli spazi vuoti. Tuttavia, questi spazi non influenzano il corretto ingranamento delle ruote dentate.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.