IT
Choose your Language
Denominazione
Cremagliera
Versione 1
dritto
Versione 2
Quadro
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
40
H=Altezza
40
Codice UNSPSC
31161605
H1
36
L Lunghezza effettiva
2010,62
L Lunghezza nominale
2000
Modulo
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota
Tutte le cremagliere a partire dal modulo 2, ad eccezione delle lunghezze nominali di 500 mm, sono adatte al montaggio in continuo.

Poiché le cremagliere non presentano dentatura di accoppiamento, durante il montaggio si creano piccoli spazi vuoti. Tuttavia, questi spazi non influenzano il corretto ingranamento delle ruote dentate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche