Ruota conica dritto zinco grezzo 22433-05110016
- Per la trasmissione della coppia angolare nella costruzione di macchine e impianti
Unità di vendita
1,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota conica
Versione 1
dritto
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
16
D3=Filettatura
6
L=Larghezza
13
N=N. di denti
16
A
17,9
B
4,5
Codice UNSPSC
31161602
Coppia
max.
Ncm
21,8
D
17,3
D2
12
L1
7,5
L2
13
Modulo
1
Rapporto di trasmissione
1:1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Zinco ZnAl4Cu1.
Versione
Pressofuso, dentatura diritta. Angolo di pressione 20°. Angolo asse = 90°. Non trattato.
Foro lavorato.
Foro lavorato.
Nota
Le ruote coniche vengono fornite singole. Per ricevere una coppia di ruote coniche, ordinare insieme la ruota coniugata.
Range di temperatura
In condizioni di carico gli ingranaggi conici di zinco possono essere utilizzati fino a un massimo di +100 °C.
Nota bene
Le coppie indicate nelle tabelle si riferiscono esclusivamente alla dentatura, non sono considerati né il diametro dell'albero, né la dimensione della chiavetta, ecc. I calcoli della portata si basano sulla resistenza al pitting dei fianchi dei denti e della tensione che si presenta alla base del dente. La capacità di carico di un ingranaggio dipende da numerosi fattori, quindi i valori forniti hanno esclusivamente carattere indicativo per agevolare la scelta. I dati relativi alla coppia di serraggio si riferiscono a un singolo dente. In base al diametro primitivo, all'accoppiamento dei denti ecc. si ottiene la sovrapposizione indispensabile per determinare la coppia trasmissibile. Nel caso più semplice di dentatura diritta, solitamente il grado di sovrapposizione va da 1,1 a 1,25. Per aumentare la sovrapposizione viene utilizzato un numero maggiore di denti con moduli più piccoli. Una buona copertura del profilo può ridurre i danni come per esempio il pitting.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.