IT
Choose your Language
Denominazione
Ruota conica
Versione 1
dritto
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
L=Larghezza
38,1
N=N. di denti
15
A
94
A1
-
B
19
Codice UNSPSC
31161602
D
44,5
D1
37,5
D2
32,3
D3
14
L1
18,4
Modulo
2,5
Rapporto di trasmissione
1:4
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
Acciaio 1.0503 (C45).
Versione
Dentatura fresata, dritta.
Angolo di ingranamento 20°, non trattato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le ruote coniche vengono fornite singole. Per ricevere una coppia di ruote coniche, ordinare insieme la ruota coniugata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche